Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TMM TMP

TMM TMP

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

TMM- (Wand-) und TMP- (Decken-) Metalllüfter dienen der Zu- und Abluft in mechanischen Abluftsystemen mit einem oder zwei Strömen. Sie sind speziell für den Einsatz in Gewerberäumen mit Lüftungskanälen mit einem Durchmesser von 80 bis 200 mm konzipiert.

Installation:

Diese Metalllüftungsöffnungen lassen sich direkt in 50 mm lange MTM-Manschetten in Wänden oder in 100 oder 150 mm lange MPTM-Gipskartonhülsen in Decken einstecken.

Sie werden von zwei Klammern gehalten und mit einer Schaumstoffdichtung abgedichtet.
Sie lassen sich für Wartungsarbeiten leicht entfernen und wieder anbringen.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerANJ010034
  • ProduktfamilieExtract vents
  • ProduktgruppeExtract & Supply Vents with Fixed Airflow
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit