Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EM 2 A
EM 2 A
EM 2 A

    EM 2 A

    Google-Übersetzung,

    Der akustische, selbstregulierende Lufteinlass EM 2 A, der innen durch die Wand installiert wird, besteht aus weißem Polystyrol. Installation in den Haupträumen (Wohn- und Schlafzimmer) zur Frischluftzufuhr für mechanische Lüftungssysteme mit einem Strom.

    Erhältlich mit Durchflussraten von 22, 30 oder 45 m³/h.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEM-2-A
    • ProduktfamilieAir Inlet
    • ProduktgruppeSelf-regulating Acoustic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)187
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)54
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit