Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANS Exterior Living Wall System
ANS Exterior Living Wall System
ANS Exterior Living Wall System
ANS Exterior Living Wall System
ANS Exterior Living Wall System
ANS Exterior Living Wall System
ANS Exterior Living Wall System
ANS Exterior Living Wall System
ANS Exterior Living Wall System
ANS Exterior Living Wall System
    ANS Global

    ANS Exterior Living Wall System

    2.0 out of 5 stars2.0(7 reviews)
    Google-Übersetzung,

    Ein lebendes Wandsystem auf natürlicher Bodenbasis mit 96 Pflanzen pro Quadratmeter ermöglicht es uns, Gebäude zu realisieren, die die städtische Biodiversität und Luftqualität aktiv verbessern und umweltrechtliche Herausforderungen wie Biodiversity Net Gain (BNG) und Urban Greening Factor (UGF) lösen. . Wo der Platz knapp ist, ist ein organischer vertikaler Garten die perfekte Lösung, um wertvolle ökologische Vorteile zu bieten und einen langfristigen Umweltwert zu schaffen.

    Wir entwerfen für die Zwecke des Projekts, sei es für Luftqualität, Ästhetik, Biodiversität oder Akustik. Die Verwendung von Erde gibt uns eine größere Pflanzenauswahl, ermöglicht es uns, beim Design kreativ zu sein (z. B. bestimmte Blütenpflanzen auszuwählen) und gewährleistet die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Pflanzen. Unser automatisches Bewässerungssystem wird mit dem System geliefert und entsprechend den Bedingungen kalibriert. Dies kann aus der Ferne überwacht werden.

    Dieses Aufbausystem für Außenfassaden verwendet Aluminiumstäbe und ist für alle Außenwandanwendungen geeignet. Wir beraten Sie auch, wie Sie die Wohnwand/en kostensparend in die Fassade integrieren können. Der hier geteilte Aufbau ist unsere beliebteste Option, aber wir haben auch andere Optionen – kontaktieren Sie uns einfach, um mehr zu erfahren.

    Klicken Sie auf das Würfelsymbol unter den Bildern, um auch einige unserer kürzlich abgeschlossenen Projekte zu sehen.

    (Wussten Sie, dass nur 20 m2 unserer lebenden Wand in Bezug auf den gebundenen Kohlenstoff einem mittelgroßen Baum entsprechen?)

    Spezifikation
    • Typical build-up of an external living wall (we also offer other build-ups but this is the standard):

        1. Indicative brick or concrete surface
        2. Vertical Omega carrier rail
        3. Waterproof membrane
        4. 48x12mm ANS Fixing Rail
        5. Osma Squareline Gutter or client specified
        6. ANS Living Wall Module 500x250x100mm
        7. 16mm vertical irrigation pipe
        8. Planting (unique for every project, we work with you and the client to design a plant palette to fit the purpose, for example biodiversity or acoustics, and the desired aesthetic)
        9. 16mm inline emitter pressure regulated irrigation pipe

        Full specification of the system can be downloaded from the 'Links' tab.

        The ANS Living Wall System™ has achieved fire rating bs2d0 when tested according to Reaction to Fire Classification Standard: BS EN 13501-1:2007 + A1:2009. 

        ANS Fixing Rails48mm x 12mm fixed to surfaces at 500mm centres;To be fixed to surfaces with countersunk screws, (size of which is site specific); Made to LDPE BS 476 Part 7 1997100% post-industrial recycled material;UV resistant;Temperature range -40˚C to 80˚C

        ANS Living Wall Module™500mm x 250mm x 100mm;Made of fire-treated PP (recyclable)80% post industrial recycled material;UV resistant;Temperature range -40˚C to 80˚C

        Drainage Channel: 107mm x 51mm gutter. (seemanufacturer’s specifications)Product Reference: Osma Squareline (or equal and equivalent).Made of PVC-U, UV resistant.Manufacturer: http://osma.wavin.comNote: Alternatives subject to Specifier’s choice and recommendations

        Waterproof breathable membrane (see manufacturer’s specifications):Product Reference: Tyvek® HomeWrap® (or equal and equivalent).Manufacturer: DuPont™ Tyvek® HomeWrap®Web: http://construction.tyvek.co.u...Tyvek_Construction/en_GB/products/wall/housewrap.htm

        Downer DCSO31 Helping Hand Bracket aluminium subframe systemTo be fixed to surfaces at 600mm centres;To be fixed to surfaces with site specific fixings;Vertical Tee carrier rail screwed to helping hand brackets.

        ANS Irrigation Unit:Break Tank (size of which is site specific);Dosatron® liquid feed dispenser to ensure correct feeding of wall to ensure healthy growth of plants;Electronic programmer with various stations linked via solenoid valves to ensure an equal distribution of water through the wall;The solenoid valves automatically water each station through the emitter pipes installed on each row of modules;The water pressure is calibrated and adjusted to ensure the water run-off is minimal;The small amount of run-off is directed to a box section gutter which drains into a local drain point.

        ANS Living Wall Planting Media:Plant choice as selected by ANS Global to suit location and requirements.

        Installation by ANS Global approved installation specialists. Details provided on request

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerANSExteriorLivingWallSystem
      • ProduktfamilieLiving Wall
      • ProduktgruppeExterior Living Wall Systems
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
      • IFCClassificationWand
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_45_40_95_54
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungModular unit vertical planting systems
      • OmniClassNummer23-11 27 13
      • OmniClassTitelPlanting Accessories