Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEIZKÖRPER RABBIT 13 - Handtuchwärmer, Mischbetrieb
HEIZKÖRPER RABBIT 13 - Handtuchwärmer, Mischbetrieb
HEIZKÖRPER RABBIT 13 - Handtuchwärmer, Mischbetrieb
HEIZKÖRPER RABBIT 13 - Handtuchwärmer, Mischbetrieb
HEIZKÖRPER RABBIT 13 - Handtuchwärmer, Mischbetrieb
HEIZKÖRPER RABBIT 13 - Handtuchwärmer, Mischbetrieb
HEIZKÖRPER RABBIT 13 - Handtuchwärmer, Mischbetrieb
HEIZKÖRPER RABBIT 13 - Handtuchwärmer, Mischbetrieb
HEIZKÖRPER RABBIT 13 - Handtuchwärmer, Mischbetrieb
HEIZKÖRPER RABBIT 13 - Handtuchwärmer, Mischbetrieb
    Antrax IT

    HEIZKÖRPER RABBIT 13 - Handtuchwärmer, Mischbetrieb

    Betrieb: Mischbetrieb

    Die alltäglichen Handgriffe im Badezimmer werden in der Handtuchwärmer-Kollektion Rabbit zu einem multifunktionalen Objekt: vom einfachen Aufhängen des Bademantels über das Ablegen der Handtücher auf den Rohren bis hin zur Verbreitung von Wärmekomfort im Raum erfüllt die Familie zahlreiche Aufgaben und ist in drei Ausführungen erhältlich, die in der Größe identisch sind. Was sie unterscheidet, sind die Formen der horizontalen Elemente. Die Elemente sind in regelmäßigen Abständen gruppiert und an die vertikalen Streben geschweißt, die im oberen Bereich des Heizkörpers länger sind und auf natürliche Weise zwei Haken bilden, an denen sich Bademäntel aufhängen lassen. Das Modell Rabbit 13 zeichnet sich durch einen Elementquerschnitt mit einem Durchmesser von 13 mm aus.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrabbit-13-dual-application
    • ProduktfamilieBATH COLLECTION
    • ProduktgruppeRABBIT COLLECTION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit