Größenbereich: 3/8" bis 8"
Material: Temperguss
Ausführung: Schlicht
Service: Empfohlen für die Aufhängung von nicht isolierten stationären Rohrleitungen oder Leitungen. Kann mit Stangenaufnahme Abb. 110R oder Spannschlosseinsteller Abb. 114 verwendet werden.
Maximale Temperatur: 450 ° F
Zulassungen: Entspricht der Federal Specification AA-1192A (Typ 11), WW-H-171-E (Typ 11), ANSI/MSS SP-69 und MSS SP-58 (Typ 11).
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |