Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
230 Turnbuckle
Archiviert

230 Turnbuckle

Size Range: 3/8" through 2-1/2"

Material: Forged steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: Provides adjustment up to 6" for 12" Fig. 230 and 3" for 6" Fig. 230.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 13), WW-H-171-E (Type 13), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 13).

Note: The acceptability of galvanized coatings at temperatures above 450°F is at the discretion of the end user.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeranvil-fig-230
  • ProduktfamiliePipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • ProduktgruppeRod Attachments
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit