Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille

    LG - Lattice Grille

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Gitterroste (LG) sind in einer Reihe von Standardmaschenmustern erhältlich und können aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium gefertigt werden, um den gewünschten Anforderungen hinsichtlich Festigkeit, Korrosion und Oberflächenbeschaffenheit zu entsprechen.

    Typische Anwendungen

    Gitterroste eignen sich perfekt für Nachrüstungen, historische Gebäude und Anwendungen, bei denen ein dünnes Profil erforderlich ist. Dank des dünnen Designs können Gitterroste andere Luftverteilungsprodukte abdecken, um die Ästhetik zu verbessern oder Beschädigungen und Manipulationen zu minimieren.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Core Style
        • ½ in. mesh (LG50)
        • ¾ in. mesh (LG75)
        • 1 in. mesh (LG100)
        • 2 in. x ½ in. rectangular mesh (LG250)
      • Material
        • Steel - 14 gauge
        • Aluminum - 14 gauge
        • Stainless steel - 20 gauge
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (one piece): 24 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Integral damper
        • Heavy gauge construction
        • Custom core pattern
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlg-lattice-grille
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 15
    • OmniClassTitelSupply Air Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit