Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    Gold Standard DRE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    4.8 von 5 Sternen4.8(18 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Gold-DRE-Serie ist mit 50-, 80- und 119-Gallonen-Speichertanks mit Eingangsoptionen von 6 kW bis 54 kW erhältlich. Sie können als Rückgewinnungserhitzer für die Warmwasserversorgung oder als Booster für die Bereitstellung von Desinfektionsspülwasser zum Geschirrspülen verwendet werden.

    Merkmale

    • Leistungsabsicherung zum Anlagenschutz
    • Emaillierter Tank bietet langanhaltenden Korrosionsschutz
    • Größen verfügbar von 50 Gallonen bis 119 Gallonen
    Spezifikation
    • Specifications Gallon Capacity: 50 - 120 Hi Cube Trailer Load Factor: 1.19 - 2.08 KW Input: 6 - 54 Number of Elements: 3 - 9 Recovery Cap. 100°F Rise: 25 - 221 Dimensions Approximate Shipping Weight (lbs.): 260 - 395 Height (Inches): 55 3/4 - 62 1/4
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraosmith-dre
    • ProduktfamilieStorage Water Heaters
    • ProduktgruppeGold Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
    • Klassifizierung22 33 36.16
    • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters