Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dura-Power™ DEN and DEL
Dura-Power™ DEN and DEL

    Dura-Power™ DEN and DEL

    4.7 von 5 Sternen4.7(31 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Serien Dura-Power™ DEN (Standard aufrecht) und DEL (Lowboy) sind mit Tankkapazitäten von 6 bis 119 Gallonen erhältlich. Sie können für den nicht simultanen und Einzelelementbetrieb (maximale Eingangsleistung bis zu 6 KW) oder für den simultanen Doppelelementbetrieb (maximale Eingangsleistung bis zu 12 KW) installiert werden.

    Merkmale

    • Kapazitäten von 6 – 119 Gallonen
    • Die meisten Modelle werden vor Ort für eine einfache Installation auf dreiphasig oder einphasig umgestellt
    Spezifikation
    • Tech Specs Specifications Gallon Capacity: 6 - 119 Hi Cube Trailer Load Factor: 0.01 - 1.75 Maximum Kilo Input: 3 - 12 Number of Elements: 1 - 2 Dimensions Diameter (Inches): 14 1/4 - 29 3/8 Approximate Shipping Weight (lbs.): 35 - 331 Height to the top of the Heater (Inches): 15 1/2 - 62 4/9
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraosmith-dura-den-del
    • ProduktfamilieStorage Water Heaters
    • ProduktgruppeDura-Power
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-24
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
    • Klassifizierung22 33 36.16
    • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters