Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aerotermo AB050IT-0020
Apen Group

Aerotermo AB050IT-0020

Google-Übersetzung,
Die Aerothermen können an der Wand installiert oder von der Decke abgehängt werden, wobei die Luft nach unten geleitet wird. Aermax Wasserheizgebläse sind hochwertige Heizgeräte, die optimal warme Luft für Industrie- und andere große Gebäude liefern. Alle im Produkt enthaltenen Komponenten stammen von den wichtigsten renommierten europäischen Herstellern.
Spezifikation
  • 5 models from 16 kW to 70 kW. High efficiency coil exchange with one or more flaps. Adjustable horizontal louvers. IP25B Protection degree. Rotating Brackets supplied as standard. Optional condensate drip tray housing for cooling mode Antistatic plastic material
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAB050IT-0020
  • ProduktfamilieWater Fan Heater
  • ProduktgruppeAB Water Fan Heater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)730
  • Breite (mm)1390
  • Tiefe (mm)595
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)38
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 15 17 17
  • OmniClassTitelFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit