Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash
ThermoWood Dimensional Lumber Ash

    ThermoWood Dimensional Lumber Ash

    Google-Übersetzung,

    NATÜRLICHE HOLZSCHÖNHEIT FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN

    Wir produzieren eine Reihe von Schnittholzprofilen in allen unseren thermisch modifizierten Holzarten und -oberflächen. Perfekt für architektonische Holzarbeiten, Zierleisten oder die meisten Bereiche, in denen die Stabilität und Schönheit von Arbor Wood Ihr Projekt aufwerten kann.

    Spezifikation
    • BENEFITS

      Enhanced appearance

      A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

      Solid & Stable

      Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

      Workability

      Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

      High performance

      Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

      Natural process

      Chemical-free process using only heat and steam

      Value added

      New application for domestic wood


      COLOR CHANGE

      Thermal modification changes the naturally occurring sugars in the wood resulting in beautiful, rich tones which extend through the full thickness of the material. Since Arbor Wood is still a natural product, the grain and unique characteristics of the wood remain. In an exterior environment, Arbor Wood will move to gray when unfinished and the application of a UV inhibitor helps maintain the original color.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermally-modified-wood-dimensional-lumber-ash
    • ProduktfamilieThermally Modified Wood
    • ProduktgruppeDimensional Lumber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • Klassifizierung06 11 16
    • Format2014TitelMechanically Graded Lumber
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11
    • OmniClassTitelLumber Rigid Profiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit