Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ThermoWood Dimensional Lumber Douglas Fir

ThermoWood Dimensional Lumber Douglas Fir

Google-Übersetzung,

NATÜRLICHE HOLZSCHÖNHEIT FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN

Wir produzieren eine Reihe von Schnittholzprofilen in allen unseren thermisch modifizierten Holzarten und Ausführungen. Perfekt für architektonische Holzarbeiten, Zierleisten oder die meisten Bereiche, in denen die Stabilität und Schönheit von Arbor Wood Ihr Projekt aufwerten kann.

Douglasie ist nur in den Größen 4 x 4 Zoll erhältlich. Für individuelle Größenoptionen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Spezifikation
  • BENEFITS

    Enhanced appearance

    A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

    Solid & Stable

    Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

    Workability

    Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

    High performance

    Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

    Natural process

    Chemical-free process using only heat and steam

    Value added

    New application for domestic wood


    COLOR CHANGE

    Thermal modification changes the naturally occurring sugars in the wood resulting in beautiful, rich tones which extend through the full thickness of the material. Since Arbor Wood is still a natural product, the grain and unique characteristics of the wood remain. In an exterior environment, Arbor Wood will move to gray when unfinished and the application of a UV inhibitor helps maintain the original color.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermally-modified-wood-dimensional-lumber-douglas-fir
  • ProduktfamilieThermally Modified Wood
  • ProduktgruppeDimensional Lumber
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4
  • Breite (Inches)4
  • Tiefe (Inches)4
Verwandt
  • HauptmaterialThermally Modified Wood
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
  • Klassifizierung06 17 00
  • Format2014TitelShop-Fabricated Structural Wood
  • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11
  • OmniClassTitelLumber Rigid Profiles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit