Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Window Frames
Aluminum Window Frames
Aluminum Window Frames
Aluminum Window Frames
    Arcoplast

    Aluminum Window Frames

    Google-Übersetzung,

    ARCOPLAST x3-VERGLASUNGSSYSTEME: Arcoplast Perfect Glaze-Fenstergehäuse werden für die Aufnahme von Einzel- oder Doppelverglasungen hergestellt. Die Perfect Glaze-Fensterbaugruppe ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Einzelmembran-Primärbarrieren integrieren lässt, die in Hochsicherheitsanlagen bis PC4 verwendet werden.

    Das pultrudierte Glasfaser-Fenstergehäusesystem ist robust, verfügt über eine hervorragende Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit und eignet sich ideal für anspruchsvolle Arbeitsbelastungen, bei denen rund um die Uhr strenge Reinigungsvorschriften gelten.

    Das geformte Fenstergehäusesystem aus Gelcoat-Fiberglas ermöglicht unterschiedliche Wandstärken von 3 Zoll bis 10 Zoll Wandtiefe, wobei die Sichtfenster sorgfältig in eine Gummidichtung eingepasst sind. Die abgerundeten Ecken, der innere Formteil und die Radiuskanten werden unter Verwendung der antimikrobiellen Hochglanzoberfläche Arcoplast Gelcoat hergestellt.

    Spezifikation
    • FLUSH • MOLDED • PULTRUDED

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraluminum-window-frames
    • ProduktfamilieIntegrated Components
    • ProduktgruppeGlazing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium window units
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit