Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Signature Series Walk-In Cooler

Signature Series Walk-In Cooler

Google-Übersetzung,

Lösungen, die den Spezifikationen der Gastronomie- und Gesundheitsbranche, Schulen, Institutionen, Stadien und mehr entsprechen.

  • Standardplatten mit einer Dicke von 4 Zoll oder 5-3/8 Zoll
  • Hergestellt aus vor Ort geschäumten Platten, die für eine einfache und genaue Montage vor Ort ausgelegt sind
  • Urethanschienen mit hoher Dichte für strukturelle Festigkeit und Haltbarkeit
  • NSF-zugelassene Böden
  • Türrahmen in Modulbauweise mit strukturellem FVK in Kühlern und strukturellem Aluminium
  • An Ort und Stelle aufgeschäumte Ecken aus einem Stück für die ultimative strukturelle Integrität Ihres Walk-in
Spezifikation
    • Floors are smooth aluminum for increased durability and strength. Custom options available on floor finish and strength levels
    • All doors include interior & exterior 36” high aluminum diamond-tread kick-plates on doors plugs
    • We offer heavy-duty glass doors, automatic doors, sliding, and traditional options. All doors are compliant with EISA regulations 
    • We can provide sliding doors for use where space restricts the use of swing doors -- or when installation space is only available on one side of the door opening 
    • Pre-assembled and inspected at the factory
    • Built with one-piece corners to add structural integrity
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSignature_walk-in_cooler
  • ProduktfamilieCooler
  • ProduktgruppeWalk-In Cooler
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationKühler
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_50_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerated products wholesale selling
  • Klassifizierung11 41 13
  • Format2014TitelRefrigerated Food Storage Cases
  • OmniClassNummer23-21 21 27
  • OmniClassTitelCommercial Refrigerators And Freezers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika