WPM 3000 BG ist eine einzigartige Verbundplatte, bestehend aus einer HDPE-Trägerschicht, einer druckempfindlichen Klebemembran und einer befahrbaren, witterungsbeständigen, körnigen Schutzschicht. Die Membran verbindet sich fest mit dem gegossenen Beton und verhindert das Eindringen oder Wandern von Wasser um die Struktur herum.
Wenn die Masse des Konstruktionsbetons während des Betonierens zunimmt, wird die druckempfindliche selbstklebende Membran „aktiviert“ und bildet eine durchgehende Klebeverbindung mit dem darauf gegossenen Beton. Dies führt zu einer hervorragenden Haftung durch die Entwicklung erheblicher intermolekularer Kräfte.
ZUBEHÖR
WPM 3000 DSA – Doppelseitiges Klebeband – 100 mm x 10 m
WPM 3000 BT – Stoßfugenband auf HDPE-Basis – 160 mm x 20 m
WPM 3000 ST – Gesandetes Klebeband auf HDPE-Basis – 100 mm x 20 m
MERKMALE
• Kann auf eine Vielzahl von Substraten aufgetragen werden, einschließlich verdichteter Erde, Beton und Schalungen.
• Beständigkeit gegen Wassermigration: Verhindert die Wasser- und Dampfmigration durch Bildung einer starken mechanischen Verbindung mit der Betonstruktur
• Hervorragende Barriere: wirkt als Barriere gegen aggressive Grundsalze, giftige Verunreinigungen und Chemikalien, einschließlich Methangas, die versuchen können, durch Risse im Beton in die Struktur einzudringen
• Vollständig haftende, wasserdichte Überlappungen
• Guter Rissschutz: Spannungsabsorptions- und Dehnungseigenschaften, um eine wasserdichte Verbindung zur Struktur aufrechtzuerhalten, wenn sich Risse im Grundmaterial oder in der Platte entwickeln
• Wetterresistent
• Befahrbar
• Einfache Anwendung – keine Grundierung oder Schutzmaterial erforderlich
• Flexibles Material, das sich für eine einfache Installation an Unregelmäßigkeiten auf der Baustelle anpasst
VERPACKUNG
Länge – 20 m
Breite – 1,0 m
Dicke – 1,2 mm
Hinweis: Andere Dicken und Längen können je nach Projektanforderungen angepasst werden.
Ardex Endura
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Indien |