Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pop-up Flood Barriers

Pop-up Flood Barriers

Google-Übersetzung,

Herkömmliche Hochwasserschutzmethoden für Industrieanlagen sind zeitaufwändig, arbeitsintensiv und fehleranfällig. Die Pop-Up-Hochwasserschutzbarrieren von DENIOS bieten eine überlegene Lösung und schützen Ihr Unternehmen automatisch . Diese innovativen Barrieren entfalten sich bei Kontakt mit Hochwasser sofort und bilden eine wasserdichte Abdichtung, die Ihre wertvollen Anlagen, Ihr Inventar und Ihr Personal effektiv vor den schädlichen Auswirkungen von Überschwemmungen schützt.

Die mobilen Hochwasserschutzbarrieren von DENIOS sind so konstruiert, dass sie selbst den anspruchsvollsten industriellen Umgebungen standhalten. Schützen Sie Ihre Geschäftskontinuität, minimieren Sie Ausfallzeiten und genießen Sie absolute Sicherheit mit einer zuverlässigen Hochwasserschutzlösung von DENIOS.

Spezifikation
  • Traditional flood control methods for industrial facilities can be a gamble. DENIOS Pop-Up Flood Barriers offer a permanent solution with automatic deployment. The innovative design deploys instantly upon contact with floodwater, creating a watertight seal that safeguards your equipment, inventory, and personnel. Minimize downtime, ensure operational continuity, and achieve long-term peace of mind.

    In addition, the Features of the Pop-Up Flood Barrier Include:

    • Constructed from welded stainless steel for robustnes
    • Available FM Approved models upon request
    • Self-contained single-unit system design
    • Operates fully automatically, eliminating the need for external power sources or factory-compressed air
    • Simple installation within current doorways; remains stored horizontally in the floor, enabling smooth vehicular and personnel movement until a spill event arises
    • While in the flat position, the Barrier can support axle weights of up to 6.5 tons
    • Available in door heights of 12, 18, and 24 inches, and widths ranging from 3 to 14 feet
    • Versatile design accommodates installation either indoors or outdoors at exterior doors


Technische Spezifikation
  • Referenznummerpop-up-flood-barriers
  • ProduktfamiliePop-Up flood and spill Barriers
  • ProduktgruppePop-Up flood Barrier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • ETIM-CodeEC003551
  • ETIM-NameWater Barrier
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_28_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlood barriers
  • Klassifizierung10 71 19
  • Format2014TitelFlood Barriers
  • OmniClassNummer23-39 11 11 11
  • OmniClassTitelSafety Barriers