Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX A 900 - Repair Compound
ARDEX

ARDEX A 900 - Repair Compound

Google-Übersetzung,
Produktbeschreibung Mit ARDURAPID-Effekt Zementhaltig Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen, speziell im Reparaturbereich Für den Innenbereich. Erhärtet und trocknet schnell Spannungsarm, auch in dicken Schichten Besonders füllend Leicht zu verarbeiten Filz- und glättbar Auftragen Füllen, Ausbessern und Füllen von Wand- und Deckenflächen, insbesondere Bei größeren Vertiefungen, Auf- und Abbürsten tieferer Ausbrüche.
Spezifikation
  • Technical information Mixing ratio : Approx. 9 l of water: 25 kg of powder accordingly about 1 RT water: 21 / 2RT powder Fresh weight : approx. 1.4 kg / l painting and gluing work (20 ° C) : After approx. 1 day. pH value : fresh mortar cement-containing = approx. 12 set filler coat = approx. 10 GISCODE : ZP1 = cement-containing product, low in chromate. Storage : In dry rooms approx. 12 months storable in original sealed container Bulk density : approx. 1.0 kg / l Material requirements: Approx. 1.0 kg powder per m 2 and mm Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 30 minutes.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-A-900
  • ProduktfamilieWandspachtelmassen
  • ProduktgruppeWandfüller
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCementitious renders
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 15 27
  • OmniClassTitelRenders
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
Italien
Singapur
Thailand