Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX DG1™ One-Component Grout
ARDEX

ARDEX DG1™ One-Component Grout

Google-Übersetzung,

Hauptmerkmale

  • Gebrauchsfertig; kann direkt aus dem Eimer ohne zusätzliches Wasser verwendet werden
  • Für den Einsatz in gewerblichen und privaten Anwendungen
  • Für Fliesen aus Porzellan, Glas, Steingut, Keramik und den meisten Natursteinen (feuchtigkeitsunempfindlich)
  • Schmutzabweisend, wasserabweisend und hochflexibel
  • Für Fugen von 1/16" bis 1/2" (1,5 mm bis 12,7 mm) geeignet.
  • Leicht zu reinigen und anzuwenden
  • Formulierung mit niedrigem VOC-Gehalt
  • Ausblühungsfrei und rissbeständig
  • Schimmel- und Mehltauresistent
  • Kein Versiegeler erforderlich
  • Dickere Formel für einfachere vertikale Anwendungen direkt aus dem Eimer; kein Hinzufügen von Wasser erforderlich
  • Kann nach Prüfung auf empfindlichen Fliesenoberflächen verwendet werden und härtet auf natürliche Weise durch Verdunstung aus.

Derzeit in den folgenden Farben erhältlich: Antique Ivory, Battleship, Black Licorice, Brilliant White, Caraway, Charcoal Dust, Gunmetal, Misty Blue, Polar White, Sahara Drift, Silver Shimmer, Stone Beach, Fresh Lily, Sugar Cookie, Irish Creme und Vintage Linen

Normen

SystemOne™

ARDEX BG 70 GP ist ein zementgebundener, schrumpfkompensierter Mörtel für alle Anforderungen. Spezielle Zusätze in ARDEX BG 70 GP minimieren den Wasserbedarf und verbessern gleichzeitig die Fließfähigkeit des Mörtels. So entsteht ein fließfähiger, schrumpffreier Mörtel für Dicken von 10 mm bis 50 mm.

Spezifikation
  • Suitable Applications

    • Grout joints from 1/16” to 1/2” (1.5 mm to 12.7 mm)
    • Dry or damp substrates (no standing water)
    • Interior areas dry or intermittently wet, such as shower floors and walls (not submerged)
    • Use with most common tile types (Not for moisture-sensitive tiles / stone, distressed or tumbled travertine tiles, pebble-stone or river-rock tile or irregularly shaped tile or stone)
    • Not for high chemical resistance or specialized applications, commercial kitchens or other heavy industrial applications where fatty acids are present and/or where no-rinse enzymatic cleaners will be used, steam rooms or saunas or areas exposed to continuous high surface temperatures (greater than 140°F / 60°C, such as near fireplaces or wood stoves).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-DG1
  • ProduktfamilieBetoninstandsetzung
  • ProduktgruppeNon-shrink Grout
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSingapur
  • Hergestellt inSingapur
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • UNSPSCNameInterior finishing materials
  • UNSPSCCode3016
  • Klassifizierung09 93 23.53
  • Format2014TitelInterior Finishing
  • OmniClassNummer23-15 00 00
  • OmniClassTitelInterior and Finish Products
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit