Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX 8+9™ Rapid ​Waterproofing and Crack Isolation Compound ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX 8+9™ Rapid ​Waterproofing and Crack Isolation Compound ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX 8+9™ Rapid ​Waterproofing and Crack Isolation Compound ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
    ARDEX

    ARDEX 8+9™ Rapid ​Waterproofing and Crack Isolation Compound ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    Google-Übersetzung,

    Die absolut beste Abdichtungs- und Rissisolierungsmembran ihrer Klasse zur Verwendung auf allen gängigen Substraten in gewerblichen und privaten Anwendungen vor der Installation von Fliesen oder Steinen aller Art. Zweikomponentige, sehr einfach zu verarbeitende, zementgebundene Abdichtungs- und Rissisoliermasse mit hervorragendem Verbund zum Mörtel. ARDEX 8+9 kann auch als Duschwanne verwendet werden. Ideal für den Einsatz in Duschen, Küchen und für Installationen aus Kunststeinfurnier im Außenbereich.

    • Fliesenverlegung in nur 90 Minuten
    • Hochwassertest in nur 4 Stunden
    • Rissisolierung: Bis zu 1/8” (3 mm)
    • Jetzt in Grau oder Weiß erhältlich
    • 1/3 der Kosten pro Quadratfuß im Vergleich zu Konkurrenzprodukten
    • 25 Jahre Garantie auf jeweils zwei Anstriche
    • IAPMO-zertifiziert, ANSI A 118.10
    • Kein Eindringen von Wasser durch windgetriebenen Regen
    • Praktisches Set: ARDEX 8 (Flüssigkeit): 1 Gallone (3,78 Liter) Flasche und ARDEX 9 (Pulver): 9 lb. (4 kg) Beutel
    • Handelsgröße: ARDEX 8 (Flüssigkeit): 3-Gallonen-Flasche (11,34 Liter) und ARDEX 9 (Pulver): 27 lb. (12 kg) Beutel
    • Hervorragende Abdeckung: Praktisches Kit: 100 sq.ft. (9,29 m 2 ) (2 Schichten) über Trockenbau/Gewerbeeinheiten: 300 sq.ft. (27,87 m 2 ) (2 Schichten) über Trockenbau
    Spezifikation
    • Installation
      Mixing Ratio Paintable Consistency:

      1 gallon (3.78 L) of ARDEX 8 per 9 lb. (4 kg) of ARDEX 9

      *For small batches, 1 part ARDEX 8 to 1 part ARDEX 9 by volume

      Mixing Ratio Caulking Consistency:

      2/3 gallon (2.5 L) of ARDEX 8 per 9 lb. (4 kg) of ARDEX 9
      *For small batches, 2/3 part ARDEX 8 to 1 part ARDEX 9 by volume

      Coverage: 100 sq. ft. (2 coats) over drywall
      *Approx. 70 sq. ft. (2 coats) over concrete

      Performance
      Pot Life: Up to 45 minutes
      Drying Time: 30 – 45 minutes for initial coat
      Approx. 60 minutes for final coat
      Flood Test: Begin 4 hours after the second coat has been applied
      VOC: 0
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not expose packages to sun. Keep liquid from freezing.
      Shelf Life: 1 year
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-8_9
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeAbdichtung
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • Klassifizierung07 10 00
    • Format2014TitelDampproofing and Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17
    • OmniClassTitelWaterproofing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit