Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX F 3 - Cladding and facade smoothing compound, partial patching and surfacing
ARDEX F 3 - Cladding and facade smoothing compound, partial patching and surfacing
    ARDEX

    ARDEX F 3 - Cladding and facade smoothing compound, partial patching and surfacing

    Google-Übersetzung,
    Zum Ausbessern und Ausbessern von Fassaden sowie an Wandflächen und Decken im Innenbereich Vor dem Auftragen von Dispersionsfarben und -beschichtungen, von Farben auf Basis von Silikonharzen, Farben auf Basis von Silikaten in Dispersion, Farben von Silikaten sowie von lackierten Oberflächen, gewischt und beschichtet härtet schnell und rissfrei aus trocknet in 1 Tag auch in dicken Schichten geeignet zur Rissreparatur mit ARDEX BU-R - Armierungsgewebe hervorragende Haftung einfache Anwendung starke Verbesserung zu Kunstharzen hohe Ergiebigkeit
    Spezifikation
    • Proportion of mixture: approx. 11.5 l of water: 25 kg of powder approx. 1 vol. of water 2 1/2 RT of powder Fresh Mortar Weight: Approx. 1.3 kg / l Possibility of painting and gluing: After drying, 1 day approx. PH value: Approx. 11 GISCODE: ZP 1 = cement-based product, low in chromate Storage: Approx. 12 months, in a dry place and in the original sealed packaging Density: Approx. 0.9 kg / l Consumption: Approx. 0.9 kg of powder per m2 and mm Application time (+ 20 ° C): Approx. 30 minutes.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-F-3
    • ProduktfamilieWandspachtelmassen
    • ProduktgruppeFaçade Smoothing Compound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCementitious renders
    • Klassifizierung09 70 00
    • Format2014TitelWall Finishes
    • OmniClassNummer23-15 15 27
    • OmniClassTitelRenders
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Italien
    Österreich
    Russland
    Tschechische Republik