Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
ARDEX

ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors

Google-Übersetzung,
Mit Fasern und Korrosionsinhibitoren verstärkter Instandsetzungsmörtel
Spezifikation
  • Mixing ratio: Approx. 4,5 - 5 l. of water: 25 kg. of powder, equivalent to 1 vol. of water: 3 vol.de powder. Density: Approx. 1.6 Kg / l. Density of fresh mortar: Approx. 2 kg./l. Performance: Approx. 1.6 kg of dust per m2 and mm. Workability: 2.5 hours. Compressive strength: Approx. 48 N / mm2 Resistance to Flexotraction: Approx. 8 N / mm2 Packaging: Sacks of 25 kg.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-REP-MUR-AR
  • ProduktfamilieBetoninstandsetzung
  • ProduktgruppeStructure Repair Mortar with Fibers and Corrosion Inhibitors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • UNSPSCNameInterior finishing materials
  • UNSPSCCode3016
  • Klassifizierung03 35 00
  • Format2014TitelConcrete Finishing
  • OmniClassNummer23-15 00 00
  • OmniClassTitelInterior and Finish Products
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
Spanien
Singapur
Thailand
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit