Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 785 - Linoleum Adhesive

    Google-Übersetzung,

    ARDEX AF 785 Linoleum-Kleber ist ideal zum Verkleben aller Arten von Linoleumplatten und -fliesen, mit ausgezeichneter Früh- und Langzeitklebekraft.

    • Hoher Anfangsgriff
    • Linoleum sofort nach dem Auftragen verlegen
    • Exzellente Klebstoffübertragung auf die Bodenbelagsrückseite
    • Hervorragende Anfangs- und Langzeithaftkraft
    • Hohe Temperaturbeständigkeit, geeignet für den Einsatz über Fußbodenheizungen
    • Lösungsmittelfrei

    Verfügbare Einheitsgröße: 14 kg

    Abdeckung: Bis zu 40m 2

    Spezifikation
    • Airing Time - Between 0-5 minutes Working Time - Up to 15 minutes Open Time - Up to 20 minutes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-af-785
    • ProduktfamilieFlooring Adhesive
    • ProduktgruppeLinoleum Adhesive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient floor coverings
    • Klassifizierung09 65 00
    • Format2014TitelResilient Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15
    • OmniClassTitelResilient Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit