Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wand- und Bodenflächen in Schichtdicken von 2 – 30 mm zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen.
Was will man mehr? Ein einziger Mörtel, der die Aufgaben von gleich drei Baustoffen erfüllt! Sein Name: ARDEX AR 300 Multimörtel. Das neue Allround-Talent von ARDEX bewältigt Baustellen nahezu im Alleingang – auf dem Boden und an der Wand. Damit ist er das optimale Produkt z. B. für Sanierungsarbeiten im Bad. ARDEX AR 300 erfüllt die hohen Anforderungen des Klassifizierungssystems EMICODE®(EC) und bietet so Anwendern und Verbrauchern eine sichere Orientierungshilfe für eine saubere Raumluft – und zum Schutz ihrer Gesundheit. ARDEX AR 300 wurde als EC 1R zertifiziert und damit als „sehr emissionsarm“ ausgezeichnet. Auch in dieser Hinsicht also ein hochmoderner Baustoff in Spitzenqualität.
Produkthighlights:
Spannungsarm
Wasser- und wetterfest
Leichte Verarbeitung
Nach 2 Stunden begehbar
Filz- und glättbar
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Deutschland |
Frankreich |
Österreich |
Schweiz |
Tschechische Republik |