Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
    ARDEX

    ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair

    Google-Übersetzung,

    ARDEX RA 56 ist ein ultradünnflüssiger 2-Komponenten-Hybrid-Polyurethan-Klebstoff. Es ist ein schnell aushärtendes Betonreparaturmaterial, das verwendet wird, wenn minimale Ausfallzeiten entscheidend sind. Seine niedrige Viskosität bietet ein tiefes Eindringen in Haarrisse für eine strukturelle Reparatur. Die Zugabe von trockenem Zuschlagstoff in Säcken ergibt ein hochwertiges Produkt zur Reparatur von Steinschlägen, das in weniger als 1 Stunde zum Schleifen bereit und für den Verkehr freigegeben ist.

    Substrate:

    • Beton
    Spezifikation
    • Colour: Grey Viscosity Mixed: 60 centipoise Gel Time (+24°C): 2 - 3 minutes Cure Time (+24°C): 60 minutes (reopen to traffic) Tack-free Time (+24°C): 12 minutes Compressive Strength 1 hour (neat): 33.8 MPa Compressive Strength 24 hour (neat): 36.5 MPa Tensile Strength: 28.7 MPa Elongation: 5% Bond Strength: 13.1 MPa Shore D Hardness: 70 Adhesion to Concrete: 1.9 MPa
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-ra-56
    • ProduktfamilieBetoninstandsetzung
    • ProduktgruppeCrack and Spall Repair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inAustralien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • UNSPSCNameInterior finishing materials
    • UNSPSCCode3016
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCovering and finishing products
    • Klassifizierung09 00 00
    • Format2014TitelFinishes
    • OmniClassNummer23-15 00 00
    • OmniClassTitelInterior and Finish Products
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Asien
    Australien
    Singapur
    Neuseeland
    Thailand
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit