Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane
ARDEX

ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane

Google-Übersetzung,

Bietet ein stabiles, feuchtigkeitsbeständiges Sperrsubstrat
Perfekt für den Einsatz auf feuchten und kontaminierten Unterböden
Reduziert oder eliminiert die Notwendigkeit einer mechanischen Vorbereitung

Verfügbare Einheitsgröße : 25 m x 1,45 m Rolle

Reichweite: Siehe Produktdatenblatt

Spezifikation
  • Dimensional Stability (EN 434) : +/- 0.2% Flame Propagation (ISO 3795) : max. 100 mm/min
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArdex-rapidlay-membrane
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeDamp Proofing and Isolating Membrane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13
  • OmniClassTitelFloor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich