Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX ARDIFIX™ ​Low Viscosity Rigid Polyurethane Crack & Joint Repair​​
ARDEX ARDIFIX™ ​Low Viscosity Rigid Polyurethane Crack & Joint Repair​​
    ARDEX

    ARDEX ARDIFIX™ ​Low Viscosity Rigid Polyurethane Crack & Joint Repair​​

    Google-Übersetzung,

    ARDEX ARDIFIX™ ist eine Zweikomponenten-Polyurethan-Reparaturmasse für Risse, Kontrollfugen, Abplatzungen und Ausbrüche bei Innen- und Außenanwendungen. Es eignet sich ideal zum Abdichten von Rissen und Sägeschnitten vor dem Verlegen von ARDEX MC™ Feuchtigkeitskontrollsystemen, Unterlagen und Belägen. ARDEX ArdiFix ist ultraschnell abbindend, sodass die Installation innerhalb von Minuten nach dem Auftragen erfolgen kann. ARDEX ArdiFix besteht zu 100 % aus Feststoffen, schrumpft nicht und härtet zu einer starren Härte aus. Es hat auch einen großen Betriebstemperaturbereich von -17 bis 43 °C (0 °F bis 110 °F), wodurch es für Anwendungen von Gefrierschränken bis hin zu Lagerhäusern geeignet ist.

    • Zweiteiliges Polyurethan
    • Die extrem niedrige Viskosität ermöglicht ein tiefes Eindringen
    • Repariert sehr feine Risse
    • Für größere Risse oder die Reparatur von Abplatzungen und Ausbrüchen mit Sand mischen
    • Verwenden Sie innen oder außen
    • Ideal zum Füllen von Rissen und Kontrollfugen (Sägeschnitte) vor der Installation von ARDEX MC™ Feuchtigkeitskontrollsystemen, Unterlagen und Belägen
    • Ultraschnelles Aushärten – Beginnt mit dem Aushärten in nur 2 Minuten
    • In 10 bis 15 Minuten in Betrieb genommen
    • In 45 Minuten glatt mahlen
    • 100 % Feststoffe, keine VOCs, nicht brennbar

    Erhältlich in 22 oz. Doppelkartuschensystem

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-ardifix
    • Produktfamilie​Subfloor Preparation
    • ProduktgruppeConcrete Crack & Joint Treatments
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 17 29 11
    • OmniClassTitelIndustrial Floor Coatings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit