Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX FL™ Rapid Set, Flexible, Sanded Grout​​​​​​​​
ARDEX FL™ Rapid Set, Flexible, Sanded Grout​​​​​​​​
ARDEX FL™ Rapid Set, Flexible, Sanded Grout​​​​​​​​
    ARDEX

    ARDEX FL™ Rapid Set, Flexible, Sanded Grout​​​​​​​​

    Google-Übersetzung,

    Ein äußerst vielseitiger, schnell erhärtender, geschliffener Fugenmörtel mit einer revolutionären cremigen, flüssigen Konsistenz, der das Auftragen und Abdecken größerer Flächen in deutlich kürzerer Zeit als herkömmliche Fugen extrem einfach macht. Superhart in den Fugen, klebt aber nicht an der Fliese. Verwendung für Böden und Wände im Innen- und Außenbereich in gewerblichen oder privaten Anwendungen. Ideal für stark frequentierte Bereiche und Nassbereiche wie Schwimmbäder, Springbrunnen und Duschen.

    • Verkehrsfreigabe in nur 90 Minuten
    • Hervorragende Farbkonsistenz
    • Viel vollere, stärkere Fugen
    • Schmutzabweisend und wasserabweisend
    • Für Mörtelfugen 1/16" bis 1/2" (1,5 mm bis 12 mm)
    • Keine Löschzeit oder Versiegelungen erforderlich
    • Erhältlich in 35 ARDEX-Farben – (Fugenfarbkarte)
    • 10 lb (4,5 kg) Karton / 25 lb (11 kg) Beutel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-fl
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeFugmasse
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • Klassifizierung03 60 00
    • Format2014TitelGrouting
    • OmniClassNummer23-13 15 15
    • OmniClassTitelGrouts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit