Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 15® Premium Self-Leveling Underlayment​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX K 15® Premium Self-Leveling Underlayment​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX K 15® Premium Self-Leveling Underlayment​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX K 15® Premium Self-Leveling Underlayment​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX K 15® Premium Self-Leveling Underlayment​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX K 15® Premium Self-Leveling Underlayment​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX K 15® Premium Self-Leveling Underlayment​​​​​​​​​​​​​​
    ARDEX

    ARDEX K 15® Premium Self-Leveling Underlayment​​​​​​​​​​​​​​

    Google-Übersetzung,

    Wählen Sie die Benchmark

    ARDEX K 15® ist das Original und der am meisten spezifizierte Selbstnivellierer in Nordamerika.

    Verlegen über: Beton im Innenbereich, Terrazzo, Keramik- und Steinbruchfliesen, Epoxidbeschichtungssysteme, Holz, Metall und nicht wasserlösliche Klebstoffrückstände auf Beton; kann auf Beton installiert werden, der mit bestimmten Aushärtemitteln behandelt wurde.

    Hauptmerkmale

    • Formuliert mit einer speziellen Polymermischung
    • Gießen Sie mit dem ROVER ® oder pumpen Sie mit dem AMP ®
    • Verwendung im Innenbereich
    • Verwenden Sie auf, über oder unter der Ebene
    • Mischt sich mit Wasser
    Installation
    • Allgemeine Grundierungsempfehlungen:
      • Beton: ARDEX P 51 TM Grundierung
      • Die meisten nicht porösen Untergründe, Epoxidbeschichtungen, Klebstoffreste: ARDEX P 82™ Ultra Prime
    • Verpackung: 25 kg
    • Abdeckung: 30 Quadratfuß pro Beutel bei 1/4 Zoll (2,8 m2 bei 6 mm)
    • Dicke:
      • Pegel bei 1/4” (6 mm)
      • Installiert von 1/8” bis 1 1/2” (3 mm bis 4 cm) ordentlich
      • Bis zu 5” (13 cm) mit Aggregat
      • Kann verjüngt werden
    • Auslaufzeit: 10 Minuten
    • Begehbar: 2 bis 3 Stunden
    • Bodenbeläge verlegen:
      • Feuchtigkeitsunempfindliche Fliese und Stein: 6 Stunden
      • Alle anderen Bodenbeläge: 16 Stunden
    Leistung
    • ASTM C191 Anfangssatz: Ca. 30 Minuten
    • ASTM C191 Final Set: Ca. 90 Minuten
    • ASTM C109 mod (nur lufthärtend) Druckfestigkeit: 5500 psi (386 kg/cm2) nach 28 Tagen
    • ASTM C348 Biegefestigkeit: 1200 psi (84 kg/cm2) nach 28 Tagen
    • VOC: 0
    Spezifikation
    • Working time at 20°C
      approx. 30 minutes

      Flow life at 20°C
      approx. 15 minutes

      Initial Set (Vicat)
      approx. 30 minutes

      Final Set (Vicat)
      approx. 2 hours

      Compressive Strength (EN196)
      After 1 day 19 N/mm²
      After 3 days 22 N/mm²
      After 7 days 28 N/mm²
      After 28 days 35 N/mm²

      Tensile Bending Strength (EN196)
      After 1 day 4.5 N/mm²
      After 3 days 5.8 N/mm²
      After 7 days 6.0 N/mm²
      After 28 days 9.0 N/mm²

      Suitable for underfloor heating
      Yes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-k-15
    • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
    • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
    • UNSPSCCode30161719
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13
    • OmniClassTitelFloor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit