Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 22 F CALCIUMSULFAT-SPACHTELMASSE FASERARMIERT
ARDEX K 22 F CALCIUMSULFAT-SPACHTELMASSE FASERARMIERT
ARDEX K 22 F CALCIUMSULFAT-SPACHTELMASSE FASERARMIERT
ARDEX K 22 F CALCIUMSULFAT-SPACHTELMASSE FASERARMIERT
    ARDEX

    ARDEX K 22 F CALCIUMSULFAT-SPACHTELMASSE FASERARMIERT

    Gips Spachtelmasse, faserarmiert mit ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY

    ARDEX K 22 F Calciumsulfat -Spachtelmasse, damit wird aus Stolperfallen ein perfekter Untergrund. Ideal geeignet für die Bodensanierung im Innenbereich auf unterschiedlichen und labilen Altuntergründen, die als kritisch für die nachfolgenden Gewerke eingestuft werden. Die spannungsarme Calciumsulfat-Spachtelmasse eignet sich ausgezeichnet zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren und schafft somit ideale Verlegeflächen zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Parkett und Fliesenbelägen. Zum Einsatz auf Calciumsulfat-, Zement-, Gussasphalt- und Magnesitestrichen, Trockenestrichen, Holzspanplatten, Fliesen- und Plattenbelägen, Untergründen mit alten wasserfesten Klebstoff- und Spachtelmassenresten sowie anderer Untergründe.

    Produkthighlights:
    Höchste Sicherheit durch Faserverstärkung
    Besonders geeignet auf kritischen Untergründen
    Hohe Oberflächenhärte
    Schichtdicken von 1,5 bis 30 mm
    Sehr spannungsarm

    Spezifikation
    • Schüttgewicht
      ca. 1.20 kg/l

      Frischgewicht
      ca. 1.90 kg/l

      Materialbedarf
      ca. 1.50 kg/m²/mm

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 30 min

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 90 min

      Verlegereife bei +20°C
      Schichtdicke bis 3 mm nach ca. 24.00 h
      für jeden weiteren mm Schichtdicke zusätzlich nach ca. 24.00 h

      Stuhlrolleneignung
      ja, ab 1 mm Schichtdicke

      Fußbodenheizungseignung
      ja

      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Anmischverhältnis
      ca. 5.25 l - 5.75 l Wasser : 25.00 kg ARDEX K 22 F

      Druckfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 15.00 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 25.00 N/mm²
      nach 14 Tagen ca. 35.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 40.00 N/mm²

      Biegezugfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 2.50 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 5.00 N/mm²
      nach 14 Tagen ca. 12.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 14.00 N/mm²

      EMICODE
      EC 1
       
      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-k-22-f
    • Produktfamilie​Subfloor Preparation
    • ProduktgruppeSelf-Leveling Underlayments
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13
    • OmniClassTitelFloor Underlayments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit