Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX MC™ RAPID One-Coat Moisture Control System For Concrete to Receive ARDEX Products​​​
ARDEX MC™ RAPID One-Coat Moisture Control System For Concrete to Receive ARDEX Products​​​
ARDEX MC™ RAPID One-Coat Moisture Control System For Concrete to Receive ARDEX Products​​​
    ARDEX

    ARDEX MC™ RAPID One-Coat Moisture Control System For Concrete to Receive ARDEX Products​​​

    Google-Übersetzung,

    Das ARDEX MC™ RAPID MOISTURE CONTROL SYSTEM ist ein einschichtiges, 100 % festes Epoxid-Feuchtigkeitsmanagementsystem, das entwickelt wurde, um übermäßige Feuchtigkeitsdampfemissionen in neuem oder bestehendem Beton vor der Installation einer ARDEX-Unterlage mit Bodenbelag zu unterdrücken. Es eignet sich besonders zur Behandlung von Bereichen mit neuem Beton in kritischen Anlagen, wie z. B. im Gesundheitswesen und in institutionellen Anwendungen, wo der Bauplan keine ausreichende Trocknung des Betons zulässt. ARDEX MC RAPID wird auch über bestehendem Beton empfohlen, wenn der Grad der Feuchtigkeitsabgabe aus der Platte das vom Hersteller des fertigen Bodenbelags zugelassene Maximum überschreitet.

    • Einschichtiges Epoxidharzsystem
    • Für Unterlagsanwendungen von 1/4 Zoll (6 mm) oder weniger ist kein Sandstreuen erforderlich
    • In nur 4 Stunden grundierbereit
    • Lösemittelfrei, alkalibeständig
    • Feste Bindung zum Untergrund
    • Reduziert Dampfemissionen auf ein für Bodenbeläge akzeptables Niveau
    • Für RH-Messungen bis zu 100 %
    • ASTM E96 Perm-Bewertung - 0,06
    • Unter allen handelsüblichen und privaten Bodenbelägen nur auf Untergründen im Innenbereich verwenden
    • Einsatz unter allen ARDEX Innenbelägen (nur Sandstrahlverfahren)

    Erhältlich in 1,65 Gallonen. (6,25 l) Einheit

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-mc-rapid
    • ProduktfamilieMoisture Control System
    • ProduktgruppeSubstrate Preparation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 17 29 11
    • OmniClassTitelIndustrial Floor Coatings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit