Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX MRF™ Moisture-Resistant, Rapid Drying, Skimcoat Patching Underlayment
ARDEX MRF™ Moisture-Resistant, Rapid Drying, Skimcoat Patching Underlayment
    ARDEX

    ARDEX MRF™ Moisture-Resistant, Rapid Drying, Skimcoat Patching Underlayment

    Google-Übersetzung,

    ARDEX MRF™ feuchtigkeitsbeständige, schnell trocknende Skimcoat-Ausbesserungsunterlage ist eine Unterlage in Spachtelqualität, die aus einer Mischung aus Portlandzement und anderen hydraulischen Zementen formuliert ist und eine glatte Oberfläche vor der Installation von ARDEX MC™-Feuchtigkeitskontrollsystemen oder Feuchtigkeits- beständige Klebstoffe und Bodenbeläge. ARDEX MRF ist für den Einsatz auf einer Vielzahl von Untergründen im Innen- und Außenbereich geeignet und ermöglicht die Verlegung der meisten Bodenbeläge in nur 30 Minuten. ARDEX MRF benötigt keinen Latexzusatz und kann ohne Grundierung auf den meisten Untergründen verlegt werden. ARDEX MRF basiert auf einer schnell trocknenden Matrix und ist so konzipiert, dass es vollständig feuchtigkeits- und wasserbeständig ist.

    • Bietet eine glatte Oberfläche auf einer Vielzahl von Substraten
    • Entwickelt, um vollständig beständig gegen unbegrenzte Feuchtigkeit und Wasser zu sein
    • Geeignet für den Einsatz unter Feuchtigkeitskontrollsystemen und feuchtigkeitsbeständigen Klebstoffen und Bodenbelägen
    • Verwendung im Innen- und Außenbereich
    • ARDEX WeatherProof-Technologie
    • Geeignet für die Installation bei Temperaturen bis zu 5 °C (40 °F)
    • Nicht geschliffen – Installation von einer echten Federkante bis zu 1/2 Zoll (12 mm)
    • Schnell trocknend – verlegen Sie Bodenbeläge in nur 30 Minuten
    • Eine Mischung aus Portland und anderen hydraulischen Zementen



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-mrf
    • Produktfamilie​Subfloor Preparation
    • ProduktgruppePatching Compounds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13
    • OmniClassTitelFloor Underlayments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit