Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX S 28 NEU MICROTEC GROSSFORMATKLEBER
ARDEX S 28 NEU MICROTEC GROSSFORMATKLEBER
ARDEX S 28 NEU MICROTEC GROSSFORMATKLEBER
ARDEX S 28 NEU MICROTEC GROSSFORMATKLEBER
ARDEX S 28 NEU MICROTEC GROSSFORMATKLEBER
ARDEX S 28 NEU MICROTEC GROSSFORMATKLEBER
ARDEX S 28 NEU MICROTEC GROSSFORMATKLEBER
ARDEX S 28 NEU MICROTEC GROSSFORMATKLEBER
ARDEX S 28 NEU MICROTEC GROSSFORMATKLEBER
ARDEX S 28 NEU MICROTEC GROSSFORMATKLEBER
    ARDEX

    ARDEX S 28 NEU MICROTEC GROSSFORMATKLEBER

    Sichere und wirtschaftliche Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten, insbesondere auf Calciumsulfatestrichen.

    Werden großformatige Fliesen und Platten auf Calciumsulfatestrich verlegt, ist der Estrich vor der Feuchtigkeit aus dem Verlegemörtel zu schützen. Denn die Oberzone des Estrichs kann durch längere Einwirkung von Feuchtigkeit negativ beeinflußt werden. Aufgrund des geringen Fugenanteils bei Großformaten kann überschüssiges Wasser aber nur schwer entweichen. ARDEX S 28 NEU ist hierfür die perfekte Lösung, da sein ARDURAPID®-Effekt das Anmachwasser vollständig und schnell kristallin bindet und nicht in den Estrich eindringen lässt. Deshalb kann auch auf eine Absperrung des Untergrundes mit einer Epoxigrundierung verzichtet und stattdessen die Dispersionsgrundierung ARDEX P 51 eingesetzt werden. ARDEX S 28 NEU erfüllt die Anforderungen C2 FTE S1 nach EN 12004 / 12002 und ist sehr emissionsarm EC 1 PLUS R nach GEV EMICODE.

    Produkthighlights:

    • Ideal geeignet für die Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten auf Calciumsulfatestrichen
    • Lange verarbeitbar
    • Schnell trocknend
    • Schnell begehbar
    • Für Schichtdicken von 2 – 15 mm 

    Spezifikation
    • Schüttgewicht
      ca. 1.10 kg/l

      Frischgewicht
      ca. 1.40 kg/l

      Materialbedarf
      ca. 1.20 kg/m² Pulver bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm
      ca. 1.90 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm
      ca. 2.40 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm
      ca. 2.90 kg/m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm
      ca. 3.40 kg/m² Pulver bei Zahnung 12 x 12 x 12 mm
      ca. 4.50 kg/m² Pulver bei MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 75 min

      Einlegezeit
      ca. 30 min (gemessen an frischem Mörtel)

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 4 h

      Fußbodenheizungseignung
      ja

      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Anmischverhältnis
      Zum Verlegen auf Böden: ca. 7.50 l - 9.00 l Wasser : 25.00 kg ARDEX S 28 NEU , Zum Ansetzen an Wänden: ca. 7.00 l - 8.00 l Wasser : 25.00 kg ARDEX S 28 NEU

      Korrigierzeit
      ca. 20 min

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

      EMICODE
      EC 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-s-28
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeKleber und Mörtel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 17 29 11
    • OmniClassTitelIndustrial Floor Coatings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit