Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX SD-P® Self-Drying, Trowelable Concrete Underlayment
ARDEX SD-P® Self-Drying, Trowelable Concrete Underlayment
    ARDEX

    ARDEX SD-P® Self-Drying, Trowelable Concrete Underlayment

    Google-Übersetzung,

    Schnell erhärtendes Flicken zum Glätten und Reparieren von Betonböden, Rampen und Treppen im Innenbereich sowie von nicht porösen Untergründen wie Terrazzo, Keramik und Steinbruchfliesen vor der Verlegung von Bodenbelägen.

    Hauptmerkmale

    • Formuliert mit einer speziellen Mischung aus Portlandzement, anderen hydraulischen Zementen und Polymeren
    • Ideal zum Rampen, Flicken großer Flächen und Estrich
    • Flüssige Konsistenz für eine einfache Anwendung
    • Nur mit Wasser mischbar - kein Latexzusatz erforderlich
    • Außergewöhnliche Haftfestigkeit

    Installation

    Allgemeine Grundierungsempfehlungen:

    • Auf saugfähigem Standardbeton ist keine Grundierung erforderlich.
    • Auf nicht porösen Untergründen ARDEX P 82™ Ultra Prime verwenden.

    Verpackung: 40 Pfund. Sack (18 kg)

    Abdeckung:

    • 25 Quadratfuß pro Beutel bei 1/4 Zoll (2,3 Quadratmeter bei 6 mm)
    • 50 Quadratfuß pro Beutel bei 1/8 Zoll (4,6 Quadratmeter bei 3 mm)
    • Die Deckkraft variiert je nach Beschaffenheit der zu glättenden Oberfläche.

    Dicke:

    • Ordentlich installieren bis zu 1" (25,4 mm)
    • Bis zu 3" (7,6 cm) mit Aggregat

    Installieren:

    • Die meisten Bodenbeläge in nur 90 Minuten.
    • Parkett oder Hochleistungsklebstoffe wie Epoxide oder Urethane nach 16 Stunden

    Leistung :

    ASTM C191

    • Anfangssatz: Ca. 30 Minuten
    • Endgültiger Satz: Ca. 90 Minuten

    ASTM C109/mod – Luftdruckfestigkeit (nur Lufthärtung) – 4.200 psi (294,0 kg/cm2)

    ASTM C348 Biegefestigkeit – 1.000 psi (70,0 kg/cm2)

    VOC: 0

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-sd-p
    • Produktfamilie​Subfloor Preparation
    • ProduktgruppePatching Compounds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13
    • OmniClassTitelFloor Underlayments
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit