Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX SD-T® ​Self-Drying, Self-Leveling Concrete Topping ​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX SD-T® ​Self-Drying, Self-Leveling Concrete Topping ​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX SD-T® ​Self-Drying, Self-Leveling Concrete Topping ​​​​​​​​​​​​​​
    ARDEX

    ARDEX SD-T® ​Self-Drying, Self-Leveling Concrete Topping ​​​​​​​​​​​​​​

    Google-Übersetzung,

    ARDEX SD-T® ist ein selbsttrocknender, selbstnivellierender, nicht spachtelbarer Belag für die schnelle Oberflächenerneuerung, Glättung oder Nivellierung von Innenbeton. ARDEX SD-T® härtet aufgrund seiner einzigartigen selbsttrocknenden Formulierung schnell aus – je nach Versiegelungstyp kann es in nur 2 Stunden versiegelt und für den Verkehr freigegeben werden, sobald die Versiegelung vollständig getrocknet ist. Verwenden Sie ARDEX SD-T, um eine harte, flache und glatte Oberfläche für Lagerhallen, Wirtschaftsräume und die Leichtindustrie zu schaffen. ARDEX SD-T® kann auch in Bereichen wie Einzelhandelsgeschäften, Fernsehstudios und allen Innenräumen verlegt werden, die eine solche Oberfläche erfordern.

    • Auf Portlandzementbasis
    • Glätten Sie neuen oder vorhandenen Beton und bestimmte nicht poröse Oberflächen
    • Installieren Sie von 1/4" bis 2" sauber und bis zu 5" mit Aggregat
    • Gehen Sie weiter und versiegeln Sie in nur 2 Stunden
    • Für gewerbliche, leichte industrielle und private Anwendungen
    • Besonders geeignet für ARDEX DESIGNER FLOORS™
    • Erhältlich in weiß und grau

    Erhältlich in 50-Pfund-Verpackung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-sd-t
    • Produktfamilie​Subfloor Preparation
    • ProduktgruppeToppings / Designer Floors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 17 29 11
    • OmniClassTitelIndustrial Floor Coatings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit