Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX UI 740™ FLEXBONE® Uncoupling Membrane ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX UI 740™ FLEXBONE® Uncoupling Membrane ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX UI 740™ FLEXBONE® Uncoupling Membrane ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX UI 740™ FLEXBONE® Uncoupling Membrane ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX UI 740™ FLEXBONE® Uncoupling Membrane ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ARDEX UI 740™ FLEXBONE® Uncoupling Membrane ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
    ARDEX

    ARDEX UI 740™ FLEXBONE® Uncoupling Membrane ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    Google-Übersetzung,

    Die ARDEX UI 740™ FLEXBONE® Entkopplungsbahn ist eine hochbelastbare Entkopplungsbahn, die sich ideal für großformatige Fliesen in stark frequentierten Bereichen eignet. Das einzigartige Knochenformmuster mit GripLock-Technologie sorgt für eine hervorragende Haftzugfestigkeit. Das System trägt dazu bei, die Bewegung des darunter liegenden Substrats zu neutralisieren, und stützt und verteilt schwere Lasten von oben. Spezieller Hochleistungsfilz hilft beim Dampfausgleich. ARDEX UI 740 FLEXBONE kann als wasserdichte Schicht in Badezimmern und Nassbereichen verwendet werden.

    • Hochbelastbare Entkopplungsmembran
    • Ideal für große Fliesen und Stein in stark frequentierten Bereichen
    • Zur Verwendung mit Porzellan-, Keramik-, Steinbruch- und Natursteinfliesen
    • Hilft, Fugen- und Fliesenschäden durch Bewegung und Durchbiegung zu vermeiden
    • Höhere Scher- und Haftzugfestigkeiten als vergleichbare Entkopplungsbahnen (unabhängige Tests bei MPA Wiesbaden, Deutschland)
    • Als Abdichtungsbahn geeignet
    • Für den Einsatz in stark beanspruchten Bereichen wie Einkaufszentren, Flughäfen, Bürogebäuden, Krankenhäusern usw.
    • Zur Verwendung auf Holz- oder Betonuntergründen
    Größe und Abdeckung verfügbar
    3 mm Entkopplungsmatte – Rolle 39" breit x 65,5' lang (1 m breit x 20 m lang).
    Abdeckung von 20 m² (215 sq. ft.) pro Rolle

    Zubehör

    ARDEX UD 156™ Bewegungsfugenband
    ARDEX SK 175™ Nahtband
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-ui-740-flexbone
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeUncoupling Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13
    • OmniClassTitelFloor Underlayments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit