Flexkleber mit ARDEX MICROTEC-Technologie zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich.
Mit dem ARDEX MICROTEC Flexkleber X 77 können Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich verlegt werden. Dabei garantiert die ARDEX MICROTEC-Technologie ein Höchstmaß an Ausführungssicherheit unter realen Baustellenbedingen. Scherspannungen werden kompensiert, die Haftfestigkeiten werden verbessert und die Verformungskräfte werden reduziert. Im Vergleich zur Norm verfügt ARDEX X 77 zudem über eine doppelt hohe Standfestigkeit und die doppelt lange Einlegezeit. ARDEX X 77 ist ausblühfrei durch spezielle Additive, verfügt über sehr gute Verarbeitungseigenschaften und ist zudem hoch Ergiebig. Angemischt mit der Kunstharzvergütung ARDEX E 90 kann ein hoch verformbarer, wasserabweisender S2-Kleber hergestellt werden.
Produkthighlights:
Wasserfest, frostbeständig, flexibel
Hohe Sicherheit durch ARDEX MICROTEC-Technologie
Hoch ergiebig
Ausblühungsfrei
Geeignet für Fußbodenheizung
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika | Europa | Ozeanien | Asien |
|---|---|---|---|
Anguilla | Dänemark | Australien | China |
Antigua und Barbuda | Deutschland | Neuseeland | Singapur |
Aruba | Frankreich | Thailand | |
Bahamas | Irland | Türkei | |
Barbados | Italien | ||
Belize | Österreich | ||
Bermuda | Polen | ||
Besondere Gemeinde | Russland | ||
Britische Jungferninseln | Schweden | ||
Costa Rica | Schweiz | ||
Curaçao | Spanien | ||
Dominica | Tschechische Republik | ||
Dominikanische Republik | Vereinigtes Königreich | ||
El Salvador | |||
Grenada | |||
Grönland | |||
Guadeloupe | |||
Guatemala | |||
Haiti | |||
Honduras | |||
Jamaika | |||
Jungferninseln | |||
Kaimaninseln | |||
Kanada | |||
Kuba | |||
Martinique | |||
Mexiko | |||
Montserrat | |||
Nicaragua | |||
Panama | |||
Puerto Rico | |||
Republik Trinidad und Tobago | |||
Saint-Barthélemy | |||
Sankt Kitts und Nevis | |||
Sankt Lucia | |||
Sankt Martin | |||
Sankt Pierre und Miquelon | |||
Sankt Vincent und die Grenadinen | |||
Sint Maarten | |||
Turks- und Caicosinseln | |||
USA |