Unsere Sechseckfliese Hexalith®: 10,8 x 12,5 cm
Die Hexalith®-Fliese von Argelith ist speziell für stark beanspruchte Nassbereiche entwickelt worden. Ihre technischen Eigenschaften sowie die robuste Verarbeitung machen sie extrem widerstandsfähig gegen mechanische, thermische und chemische Belastungen.
Für höchste Ansprüche
Entwickelt für extreme Belastungen –
robust, vielseitig, schnell zu verlegen
Besonders ihre einzigartige Sechseckform mit einer Kantenlänge von 10,8 x 12,5 cm bietet einen entscheidenden Vorteil bei der Verlegung. Sie ermöglicht eine trichterförmige Anordnung um Bodeneinläufe und -rinnen, ohne dass Überzähne entstehen oder Fliesen geschnitten werden müssen. Diese Form eignet sich ideal für die Ausbildung von Gefällen in Nassbereichen, was sie zur perfekten Wahl für diese Umgebungen macht.
Auch in trockenen Bereichen bietet die Hexalith® klare Vorteile. Ihre sechseckige Form sorgt dafür, dass die Aufprallkraft von z.B. Hartkunststoffrädern minimiert wird, da Rolllasten im spitzen Winkel auf die Fliesenkanten treffen. Dies reduziert Vibrationen und vermeidet die bekannten „ratternden“ Geräusche auf Fliesenböden.
Ein weiterer technischer Vorteil liegt in der Größe der Fliese. Im Vergleich zu größeren Formaten wie 30 x 30 cm minimieren die kleineren Sechseckfliesen das Risiko von Hohllagen unter der Fliese, was in stark belasteten Bereichen, etwa bei Staplerverkehr oder Maschineneinsatz, von entscheidender Bedeutung ist. Das Sechseckformat bietet somit nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch einen hervorragenden Schutz des Bodens, insbesondere in Produktionsbereichen mit hohen Hygieneanforderungen.
Die Hexalith®-Fliese setzt sich zunehmend als Standardlösung in Bereichen durch, die extremen Belastungen und gleichzeitig strengen Hygienevorschriften gerecht werden müssen.