Quadratische Feinsteinzeugfliesen für Lebensmittelhandel, öffentliche Bereiche und Autohäuser: langlebig, hygienisch, nachhaltig. Unsere quadratischen Feinsteinzeugfliesen – Made in Germany – sind die ideale Wahl für Industrieböden in stark frequentierten Bereichen des Groß- und Einzelhandels, Ausstellungsräumen und Aufenthaltsbereichen. Ihre strapazierfähigen, abriebfesten und extrem widerstandsfähigen Oberflächen halten selbst höchsten Belastungen stand. Dank ihrer Rutschfestigkeit bieten sie maximale Sicherheit, während ihre hochwertige Optik und die Möglichkeit individueller Druckdesigns für ein ansprechendes Design sorgen.
Vollverglaste Fliesen. Sicher und attraktiv.
Die vollverglasten Fliesen von Argelith zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Sicherheit aus. Sie minimieren die Rutschgefahr – vor allem dank ihrer speziellen Oberflächenstruktur – und sind zudem beständig gegen Abrieb, Schmutz und Chemikalien. Systematische Qualitätsprüfungen gewährleisten, dass Argelith-Fliesen die strengen Anforderungen der DIN EN 14411 erfüllen. Die Fliesen sind je nach zu erwartender Beanspruchung in den Stärken 3/8, 1/2, 5/8 und 3/4 Zoll erhältlich. Eine große Auswahl an Farben und Formaten sorgt dafür, dass diese Funktionalität nicht auf Kosten der Ästhetik geht.
FEINSTEINGUTFLIESEN: ROBUSTE ALLROUNDER
Argelith-Feinsteinzeugfliesen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Sicherheit aus. Sie minimieren die Rutschgefahr – insbesondere mit der richtigen Oberflächenstruktur – und sind beständig gegen mechanischen Abrieb, Schmutz und Chemikalien. Systematische Qualitätsprüfungen gewährleisten, dass Argelith-Fliesen die strengen Anforderungen der DIN EN 14411 erfüllen. Das Ergebnis sind attraktive, widerstandsfähige und vielseitig einsetzbare Fliesen.