Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS 5 POCKET M R290

    Google-Übersetzung,

    NIMBUS 5 wurde auf Basis der Expertise von Fachleuten entwickelt und verwendet das Kältemittel R290, ein natürliches Kältemittel mit einem GWP-Wert nahe Null (0,02)*.
    NIMBUS 5 wurde in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten entwickelt und geht auf reale Installations- und Wartungsanforderungen ein. Die Funktionen sind darauf ausgelegt, wichtige Arbeitsphasen zu vereinfachen.

    Diese Monoblock-Baureihe wurde entwickelt, um die Installations- und Wartungsarbeiten zu vereinfachen und dabei zu helfen
    Fachleute arbeiten effizienter und bieten Hausbesitzern gleichzeitig zuverlässigen Komfort.
    das ganze Jahr über.

    Die Konnektivität ist integriert , um Fernsteuerung und sogar Fernunterstützung durch ein technisches Servicecenter zu ermöglichen (optional).

    Es sind verschiedene Größen erhältlich:

    • NIMBUS 5 POCKET 30 M R290 (3,0 kW*)
    • NIMBUS 5 POCKET 50 M R290 (5,0 kW*)
    • NIMBUS 5 POCKET 80 M/MT R290 (8,0 kW*)
    • NIMBUS 5 POCKET 120 M/MT R290 (12,0 kW*)
    • NIMBUS 5 POCKET 150 M/MT R290 (15,0 kW*)

    *A7W35 - Nennleistung - gemäß EN14511

    Spezifikation
      • Refrigerant gas R290
      • High efficiency in cold climates
      • Easy replacement of gas boilers - thanks to high water temperature operation  
      • Integrated systems with Bus BridgeNet
      • Sensys HD 2 included
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app
      • Zero kit antifreeze system integrated

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNIMBUS-5-POCKET-M-NET-R290
    • ProduktfamilieHEAT PUMPS
    • ProduktgruppeNimbus 5 R290
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • ETIM-CodeEC001213
    • ETIM-NameHeating heat pump
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
    • Klassifizierung23 81 43
    • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNummer23-33 17 11 11
    • OmniClassTitelAir Source Packaged Heat Pumps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit