Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps

    YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die luftgekühlte modulare Kältemaschine und Wärmepumpe YORK YMAE mit Voll-DC-Inverter stellt Kalt- und Warmwasser für alle Klimatisierungsanwendungen bereit, die eine Lüftungs- oder Terminaleinheit verwenden.

    Das Gerät ist völlig eigenständig und für die Außenaufstellung auf Dach- oder Bodenniveau konzipiert. Jede verpackte Einheit umfasst hermetische Scrollkompressoren, einen Flüssigkeitswärmetauscher, luftgekühlte Kondensatoren, das Kältemittel R-454B und ein wetterbeständiges Mikroprozessor-Steuerzentrum, alles in einem Blechrahmen montiert. Die Einheiten eignen sich für die Installation einzelner oder mehrerer Einheiten und bieten die Möglichkeit, bis zu 32 Module in einem Steuergruppennetzwerk miteinander zu verbinden. Bis zu vier Module können als Werkspaket mit Einzelpunkt-Elektroanschluss geliefert werden. Das Gerät ist entweder als reversible Zweirohr-Wärmepumpe oder als gleichzeitige Heiz- und Kühlmaschine mit vier Rohren erhältlich, wobei der Lastausgleich durch den Luftwärmetauscher ermöglicht wird.

    Spezifikation
    • Correct system design considers the range of potential operating conditions, system and heat pump equipment sizing, and any requirements for redundancy. 

      Commonly used high-temperature, hot-water conditions do not only result in high system energy consumption but are not even attainable with commonly available heat pump technologies. The common high-temperature heating assumptions of the past must be abandoned and low-temperature supply heating concepts embraced. Historic “rules-of-thumb” for system capacity sizing must be reconsidered. 

      Computerized load analysis for new buildings and accurate load history for existing buildings is essential for designing the correct system and meeting owners’ environmental and financial goals. 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeryork_ymae
    • ProduktfamilieChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • ProduktgruppeAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • IFCClassificationKühler
    • ETIM-CodeEC012034
    • ETIM-NameHeat pump (air/water) monobloc type
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
    • Klassifizierung23 81 43
    • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNummer23-33 17 11
    • OmniClassTitelPackaged Heat Pumps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA