Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32

    4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Luft-Wasser-Wärmepumpe NIMBUS FLEX M NET R32 ist die innovative Lösung von Ariston für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung: Die Inneneinheit enthält alle wichtigen Komponenten und kann problemlos mit dem im Paket enthaltenen Warmwasserspeicher integriert werden.

    Das Kältemittelgas R32 ist nur in der Außeneinheit der Wärmepumpe vorhanden und sorgt für ein geringes Treibhauspotenzial. Das Systemwasser fließt zwischen Innen- und Außeneinheit.

    Dank der Effizienzklasse A+++ ist die Wärmepumpe in der Lage, die Umgebung auch bei kaltem Wetter mit maximaler Effizienz zu heizen und zu kühlen.

    Konnektivität ist integriert , um Fernsteuerung und sogar Fernunterstützung vom technischen Servicezentrum (optional) zu ermöglichen.

    Es sind mehrere Größen erhältlich:

    • NIMBUS FLEX 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 MT NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS FLEX 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 150 MT NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

      *A7W35 gemäß EN14511

      Spezifikation
        • Refrigerant gas R32
        • High efficiency in cold climates
        • Low noise
        • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
        • Easy accessibility to all internal components
        • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
        • Magnetic filter embedded
        • Expansion vessel 12 lt embedded
        • PV function
        • Connectivity embedded
        • Remote control thanks to Ariston NET app

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerNIMBUS-FLEX-M-NET-R32
      • ProduktfamilieHEAT PUMPS
      • ProduktgruppeNIMBUS NET R32 - 2022
      • TypMuster (Modell)
      • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialPlastik
      • Entwickelt inItalien
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
      • ETIM-CodeEC001213
      • ETIM-NameHeating heat pump
      • UNSPSCNameHeat pumps
      • UNSPSCCode40101806
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
      • Klassifizierung23 81 43
      • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
      • OmniClassNummer23-33 17 13 11
      • OmniClassTitelAir Source Split System Heat Pumps
      • CSIUniFormatIICodeD3020
      • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
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
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit