Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32

    3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Luft-Wasser-Wärmepumpe NIMBUS FLEX S NET R32 ist die innovative Lösung von Ariston für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung: Die Inneneinheit enthält alle wichtigen Komponenten und kann problemlos mit dem im Paket enthaltenen Warmwasserspeicher integriert werden.

    Das Kältemittelgas ist R32, das in den Leitungen zwischen Außen- und Innengerät der Wärmepumpe fließt und für ein niedriges Treibhauspotenzial sorgt.

    Dank der Effizienzklasse A+++ ist die Wärmepumpe in der Lage, die Umgebung auch bei kaltem Wetter mit maximaler Effizienz zu heizen und zu kühlen.

    Die Konnektivität ist integriert , um eine Fernsteuerung und sogar Fernunterstützung vom technischen Servicezentrum (optional) zu ermöglichen.

    Es sind mehrere Größen erhältlich:

    • NIMBUS FLEX 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 gemäß EN14511

    Spezifikation
      • Refrigerant gas R32
      • High efficiency in cold climates
      • Low noise
      • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • Magnetic filter embedded
      • Expansion vessel 12 lt embedded
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNIMBUS-FLEX-S-NET-R32
    • ProduktfamilieHEAT PUMPS
    • ProduktgruppeNIMBUS NET R32 - 2022
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • ETIM-CodeEC001213
    • ETIM-NameHeating heat pump
    • UNSPSCNameHeat pumps
    • UNSPSCCode40101806
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
    • Klassifizierung23 81 43
    • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNummer23-33 17 13 11
    • OmniClassTitelAir Source Split System Heat Pumps
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit