Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat Pump - NIMBUS POCKET M NET R32
Heat Pump - NIMBUS POCKET M NET R32
Heat Pump - NIMBUS POCKET M NET R32
Heat Pump - NIMBUS POCKET M NET R32
Heat Pump - NIMBUS POCKET M NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS POCKET M NET R32

    4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Luft-Wasser-Wärmepumpe NIMBUS POCKET M NET R32 ist die innovative Ariston-Lösung zum Heizen und Kühlen: Sie kann vollständig im Freien installiert werden und kann in Verbindung mit anderen Heiz- und Warmwasserbereitungsprodukten (z. B. Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe) betrieben werden ).

    Das Kältemittelgas R32 ist nur in der Außeneinheit der Wärmepumpe vorhanden und sorgt für ein geringes Treibhauspotenzial. Das Systemwasser fließt von der Außeneinheit direkt zum System.

    Dank der Effizienzklasse A+++ ist die Wärmepumpe in der Lage, die Umgebung auch bei kaltem Wetter mit maximaler Effizienz zu heizen und zu kühlen.

    Konnektivität ist integriert , um Fernsteuerung und sogar Fernunterstützung vom technischen Servicezentrum (optional) zu ermöglichen.

    Es sind mehrere Größen erhältlich:

    • NIMBUS POCKET 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS POCKET 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET US 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 120 MT NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS POCKET 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 150 MT NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

    *A7W35 gemäß EN14511

    Spezifikation
      • Refrigerant gas R32
      • High efficiency in cold climates
      • Low noise
      • Sensys HD included
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • Magnetic filter embedded
      • Expansion vessel 12 lt embedded
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNIMBUS-POCKET-M-NET-R32
    • ProduktfamilieHEAT PUMPS
    • ProduktgruppeNIMBUS NET R32 - 2022
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • ETIM-CodeEC001213
    • ETIM-NameHeating heat pump
    • UNSPSCNameHeat pumps
    • UNSPSCCode40101806
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
    • Klassifizierung23 81 43
    • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNummer23-33 17 13 11
    • OmniClassTitelAir Source Split System Heat Pumps
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit