Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)

    ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)

    Google-Übersetzung,

    ARMAGIRT™ Z-GIRT

    PRODUKTDATEN:

    Nichtmetallische Z-Riegel eignen sich ideal für die Unterfütterung von Außenwänden auf neuem/vorhandenem Mauerwerk oder Stahlständerwerk. Der ArmaGirt™

    wurde entwickelt, um den Wärmeverlust in der Gebäudehülle zu reduzieren und gleichzeitig den effektiven R-Wert der gesamten Wandkonstruktion zu erhöhen


    Material: 24 Gauge verzinkter gehärteter Stahl

    Der Clip, 1" breit x 3,5" lang, besteht aus 24 Gauge
    verzinktem gehärtetem Stahl, der hilft, den Clip fest zu halten
    4 mm und 5 mm ArmaGirt™ Z-Girts.
    Das „Skihang“-Design erleichtert das Aufschieben des Clips auf den Gurt. Dies
    kann vor der Befestigung an den Bolzen auf den Gurt aufgebracht werden, oder
    nachdem die Isolierung an der Wand angebracht wurde.
    RJC-1A Clips werden in einem 8 x 8 x 8 Zoll großen Karton mit einem Gewicht von
    ca. 20lbs. Jede Box enthält 400 Clips, genug
    um 1.065 Quadratfuß Wand abzudecken.

    Zusätzliches Zubehör erhältlich:
    • ArmaGirt™ Z-Girt selbstschneidendes Befestigungselement für Außenverkleidungen
    • Armatherm™-Isolierclips

    Spezifikation
    • ArmaGirt Depth Lineal Footage Sticks Weight (Ibs)
      1.5" 3,600 400 2,100
      2" 3,303 367 2,302
      2.5" 2,997 333 2,271
      3" 2,700 300 2,200
      3.5" 1,707 189 2,174
      4" 1,602 178 2,236
      6" 1,251 139 2,155

      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz-girt-structural-thermal-break-cladding-attachment
    • ProduktfamilieArmatherm™ Z Girt
    • ProduktgruppeContinuous Insulation Retainer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationStrukturelle Verbindung
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • UNSPSCNameThermal insulation
    • UNSPSCCode301415
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_15_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermal break connection plates
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika