Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
AEROPAN® Aerogel Insulation Panel
    AEROPAN

    AEROPAN® Aerogel Insulation Panel

    Google-Übersetzung,
    Aeropan® ist eine Platte für die Wärmedämmung von Gebäuden, die ein hohes Maß an Dämmung auf kleinstem Raum erfordern. Sie besteht aus einer nanotechnologischen Aerogel-Dämmung und einer glasfaserverstärkten Polypropylen-Dämmmembran und wurde für eine Wärmedämmung mit reduzierter Dicke entwickelt. Mit einer Dicke von 10 mm und einer Wärmeleitfähigkeit von 0,015 W/mK ermöglicht Aeropan® eine Reduzierung des Energieverlusts und die Raumgewinnung in Zivil-, Gewerbe- und Wohngebäuden. Die Eigenschaften der Platte – minimale Wärmeleitfähigkeit, Flexibilität und Druckfestigkeit, Hydrophobie und einfache Montage – machen sie zu einem unverzichtbaren Produkt für eine hohe Wärmedämmung sowohl in Neubauten als auch bei der Sanierung älterer Gebäude. Dieses Produkt eignet sich ideal für den Einsatz an Außen- und Innenwänden, Laibungen, Fensterfüllungen, Dächern und zur Beseitigung von Wärmebrücken. Aeropan® ist die perfekte Wahl für Umbaumaßnahmen im Außen- und Innenbereich sowie für die Gebäudesanierung und für historische Gebäude mit architektonischen Einschränkungen, die höchsten Wohnkomfort erfordern. Aeropan® ist eine Platte für die Wärmedämmung von Gebäuden, die ein hohes Maß an Dämmung auf kleinstem Raum erfordern. Sie besteht aus einer nanotechnologischen Aerogel-Dämmung und einer glasfaserverstärkten Polypropylen-Dämmmembran und wurde für eine Wärmedämmung mit reduzierter Dicke entwickelt. Mit einer Dicke von 10 mm und einer Wärmeleitfähigkeit von 0,015 W/mK ermöglicht Aeropan® eine Reduzierung des Energieverlusts und die Raumgewinnung in Zivil-, Gewerbe- und Wohngebäuden. Die Eigenschaften der Platte – minimale Wärmeleitfähigkeit, Flexibilität und Druckfestigkeit, Hydrophobie und einfache Montage – machen sie zu einem unverzichtbaren Produkt für eine hohe Wärmedämmung sowohl in Neubauten als auch bei der Sanierung älterer Gebäude. Dieses Produkt eignet sich ideal für den Einsatz an Außen- und Innenwänden, Laibungen, Fensterfüllungen, Dächern und zur Beseitigung von Wärmebrücken. Aeropan® ist die perfekte Wahl für Umbaumaßnahmen im Außen- und Innenbereich sowie für die Gebäudesanierung und für historische Gebäude mit architektonischen Einschränkungen, die höchsten Wohnkomfort erfordern. Aeropan® ist eine Platte für die Wärmedämmung von Gebäuden, die ein hohes Maß an Dämmung auf kleinstem Raum erfordern. Sie besteht aus einer nanotechnologischen Aerogel-Dämmung und einer glasfaserverstärkten Polypropylen-Dämmmembran und wurde für eine Wärmedämmung mit reduzierter Dicke entwickelt. Mit einer Dicke von 10 mm und einer Wärmeleitfähigkeit von 0,015 W/mK ermöglicht Aeropan® eine Reduzierung des Energieverlusts und die Raumgewinnung in Zivil-, Gewerbe- und Wohngebäuden. Die Eigenschaften der Platte – minimale Wärmeleitfähigkeit, Flexibilität und Druckfestigkeit, Hydrophobie und einfache Montage – machen sie zu einem unverzichtbaren Produkt für eine hohe Wärmedämmung sowohl in Neubauten als auch bei der Sanierung älterer Gebäude. Dieses Produkt eignet sich ideal für den Einsatz an Außen- und Innenwänden, Laibungen, Fensterfüllungen, Dächern und zur Beseitigung von Wärmebrücken. Aeropan® ist die perfekte Wahl für Umbaumaßnahmen im Außen- und Innenbereich sowie für die Gebäudesanierung und für historische Gebäude mit architektonischen Einschränkungen, die höchsten Wohnkomfort erfordern.
    Spezifikation
    • OUTDOOR/INDOOR THERMAL INSULATION FINISHING Heat insulation of the outdoor/indoor finishing system type, for vertical and horizontal surfaces, such as overhanging balconies and the like, consisting of a semi-rigid panel, made up of a layer of Aerogel silica reinforced with PET fibres (felt), of the Aeropan® type, water repellent and breathing, supplied in 1400×720 mm panels, with a nominal thickness of 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm) with volumetric density of 230 kg/m3, heat conductivity 0.015 W/mK, heat resistance Rd 0.67 m2K/W per cm of thickness, temperature of use between -200°C /+200°C, fire reaction Euroclass BS1D0, permeable to water vapour (μ 5), impermeable to surface water and/or immersion with water contact angle of no less than 150°, extended on flat or curved surfaces, vertical or horizontal, after gluing, installed on smooth, dry, dust-free and perfectly integral surfaces devoid of any roughness.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAEROPAN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationBauglied
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation