Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Purita 900mm Pedestal S/S Drinking Fountain With Bottle Filler

Purita 900mm Pedestal S/S Drinking Fountain With Bottle Filler

Google-Übersetzung,
Purita 900 mm Edelstahlbrunnen & Sockel – Wasserflaschenfüller
Spezifikation
  • 900 mm stainless steel fountain & pedestal - water bottle filler
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS5452
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeDrinking fountains packages
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)310
  • Tiefe (mm)266
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Nettogewicht (kg)8.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit