Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haws 1011HSA.8 RIVIVE Hydration Station™ Chilled Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains

Haws 1011HSA.8 RIVIVE Hydration Station™ Chilled Recessed Bottle Filler with HI-LO Fountains

Google-Übersetzung,

Der barrierefreie, vandalismussichere elektrische Wasserkühler und Flaschenfüller Modell 1011HSA.8 liefert gekühltes Trinkwasser mit einer Leistung von 8 gph (30,3 l) in einem Gehäuse aus Edelstahl. Dieser wandmontierte, mit einer Wirbelschale gestaltete Brunnen bietet den einzigen komplett aus Edelstahl gefertigten Ventilkörper, der vollständig über die Vorderseite der Druckknopfbaugruppe gewartet werden kann und Zugriff auf die Wasserkontrollkartusche und das integrierte Wasserzufuhrsieb bietet. Außerdem verfügt er über einen Frontzugang zur Höheneinstellung des Wasserstrahls für eine einfache Wartung, ohne das Ventil entfernen zu müssen. Ausgestattet mit Schutzfunktionen wie vandalismussicheren Sprudelköpfen, Abfallsieben und Bodenplatten schreckt dieser elektrische Wasserkühler Vandalen schnell ab. Zu den Vorteilen des Brunnens und Flaschenfüllers gehören:

  • Der Ventilkörper aus Edelstahl des Brunnens ist der einzige auf dem Markt, der aus massivem Stangenmaterial gefertigt ist
  • Schüsselbaugruppen aus 18-Gauge-Edelstahl Typ 304, montiert auf Wandhalterungen aus 14-Gauge-Edelstahl Typ 304
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören Sprudelbecken, Schalen, Knöpfe, Abflüsse und Bodenplatten
  • Vorgefertigte Abwasserleitungen mit ausreichend Zugangsraum für Wasserstopp, Elektroanschlusskasten, Filter und Abflussanschlüsse
  • LED-beleuchtete 12"-Flaschenöffnung mit Sensorsteuerung, schneller Füllrate von 1,1 GPM und Laminar Flow mit Frontzugang zum Filterwechsel
  • 3000 Gallonen (11356 L) Fassungsvermögen, Filterpatrone mit elektronischer Lebensdauerkontrolle, mit Kontrollleuchte für Filterwechsel. Wenn der Filter leer ist, stoppt das Magnetventil die Wasserabgabe an den Flaschenfüller
  • Die intelligente Energiesparfunktion schaltet das Kühlsystem nach 2 Stunden Nichtgebrauch ab und startet es bei erneuter Verwendung automatisch wieder.
  • Die automatische Spülfunktion wird bei Nichtgebrauch alle 24 Stunden aktiviert, um eine Frischwasserversorgung sowie die Integrität des Siphons sicherzustellen.
  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • Anzeigemenü mit Anzeige der Sensorbereichsanpassung, Werksreset, Anzeige der Software-/Firmware-Version und Fehleranzeige sowie Flaschenzähler mit Anzeige der Anzahl der gespeicherten Flaschen
  • Der vandalensichere Sensor ist kratz- und tropfenwasserbeständig und kann für Wartungsarbeiten vom Display getrennt werden.
  • Einfache Wartung durch Zugang von vorne zum Brunnen zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich der Vorschriften des Americans with Disabilities Act. Haws stellt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler her, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Hinweis: Elektrische Wasserkühler werden nicht für den Einsatz im Freien oder in geschlossenen Poolbereichen (Chlor) empfohlen oder konzipiert. Diese Bedingungen können zum Erlöschen der Garantie führen.

Spezifikation
  • Model 1011HSA.8 RIVIVE™ Hydration Station™ vandal-resistant wall-mounted ADA chilled drinking fountain and recessed motion-activated bottle filler features dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14-gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipes. Bottle filler includes a 3000 gallon (11356 L) capacity, Electronic Lifecycle Control filter cartridge, with filter replacement indicator light, LED lighted 12" sensor operated bottle opening with quick 1.1 gpm fill rate and laminar flow with front access for changing filter, smart energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use, auto purge feature automatically cycles water once every 24 hours, display menu which shows sensor range adjustment, factory reset, software/firmware version readout and error readout, along with bottle counter showing number of bottles saved, and vandal-resistant sensor resists scratching and water droplet fowling. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1011hsa-8-wall-mount-recessed-bottle-filling-station-with-dual-hi-lo-fountains
  • ProduktfamilieRIVIVE | Drinking Fountains and Bottle Filling Stations
  • ProduktgruppeHi Lo Fountains and Bottle Filling Station
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
  • Klassifizierung22 47 13
  • Format2014TitelDrinking Fountains
  • OmniClassNummer23-31 31 00
  • OmniClassTitelDrinking Fountains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit