Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARMORTEX® APR-1818 Package Receivers
Armortex
Archiviert

ARMORTEX® APR-1818 Package Receivers

Two standard models are available “SPR” and “APR”  both models have prime painted 12ga Steel body with Interlocking device allowing only one door at a time to be opened. “SPR” model has Interior door is prime painted and exterior door stainless steel with outside door release from interior. Locking paddle latch on interior door and pull handle on exterior door with automatic exterior door closer. Prime painted mounting flange on exterior is welded with the interior flange adjustable to accommodate various wall thickness. “APR” model Interior door is prime painted and exterior door stainless steel  with  paddle latch on both interior and exterior door and automatic exterior door closer. Prime painted mounting flange on exterior is welded with the interior flange adjustable to accommodate various wall thickness. 
Technische Spezifikation
  • Referenznummerarmortex-015
  • ProduktfamilieSecurity and Vault Equipment and Furnishings
  • ProduktgruppeARMORTEX®; Package Receivers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)18
  • Breite (Inches)18
  • Tiefe (Inches)18
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit