Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic
Monitor Generic

    Monitor Generic

    4.5 out of 5 stars4.5(27 reviews)
    Google-Übersetzung,
    Generischer Computermonitor

    Dieser generische Computermonitor eignet sich perfekt dazu, Ihren Revit-Projekten Details hinzuzufügen.

    Standardgrößen
    Breiten: 21", 28"
    Tiefe: 7 1/2"
    Höhen: 16", 19 1/2"

    • Generische Computermonitore sind hilfreich bei der Visualisierung von Büros, Spielzimmern und jedem Raum mit einem Computer
    • Wählen Sie zwischen 27" und 32" Monitorgrößen
    • Der Ständer ist abnehmbar und kann mit einer VESA-Halterung visualisiert werden


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und wählen Sie zwischen den Monitorgrößen 27" und 32". Die Familie umfasst hochwertige PBR-Materialien, die mit jedem Rendering-Programm funktionieren.
    Spezifikation
      • Available in 27" and 32" monitor sizes (measured diagonally)
      • 27" monitor measures 21" x 12 1/4"
      • 32" monitor measures 28" x 15 3/4"
      • Main body is made of black plastic
      • Includes high-quality PBR materials for maximum rendering potential
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Monitor_Generic_PLA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-37 13 11 11
    • OmniClassTitelDesktop Personal Computers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Anguilla
    Antigua und Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Besondere Gemeinde
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanische Republik
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Jungferninseln
    Kaimaninseln
    Kanada
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Republik Trinidad und Tobago
    Saint-Barthélemy
    Sankt Kitts und Nevis
    Sankt Lucia
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon
    Sankt Vincent und die Grenadinen
    Sint Maarten
    Turks- und Caicosinseln
    USA