Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flo-Trex Triple Duty Valves for Flow Control in Commercial Heating and Cooling
Flo-Trex Triple Duty Valves for Flow Control in Commercial Heating and Cooling
Flo-Trex Triple Duty Valves for Flow Control in Commercial Heating and Cooling
    Archiviert

    Flo-Trex Triple Duty Valves for Flow Control in Commercial Heating and Cooling

    To protect pumps from damage and keep them operating at peak efficiency, Armstrong Flo-Trex Valves (FTVs) are used on the discharge side of pumping equipment. The Flo-Trex Valve can act as a shut-off valve, non-slam check valve, flow throttling valve and 90 degree elbow - all in a single device.

    The Armstrong Flo-Trex Valves (FTV) are multi-function pump fittings that reduce equipment and installation costs
    Applications: HVAC-system pumping; general purpose pumping; industrial/ process pumping (water or glycol based).
    Materials: Cast iron, ductile iron; grooved, flanged or threaded connections
    Performance range: Suitable for all Armstrong commercial pumps
    Temperature: 230°F (110°C)
    Size: 1.5” to 20” (40 mm to 500 mm)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarmstrong-accessories-flo-trex
    • ProduktfamiliePump Components
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit